型号
资源
支持
适合全球使用:
UL、CSA、CCC、GL、DNV
高效:
多达 150,000 次电气切换操作
温度范围:
-40°C 至 +70°C
核心功能
免维护 + 可靠 = 经济高效!
DILDC 接触器可进行多达 150,000 次电气切换操作,使用寿命是同类装置的 7 倍,因此将成为您机器和系统中的可靠且免维护的组件。
多用途应用
DILDC 接触器用途广泛,可用于各种应用:太阳能、铁路运输、船舶 & 海洋工程、能源存储、汽车基础设施、直流电网
伊顿 Moeller 系列 - 百年传承
伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
comparisionGoBack
×
×
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
安装说明书
Instructions for ME replacement contact kit
Download
(PDF 447 KB , 31/10/2096)
New
Instructions for type ME contactors
Download
(PDF 1 MB , 30/04/2012)
Type DPM contactor and l-67 auxiliary contacts
Download
(PDF 368 KB , 30/09/2005)
宣传册
AVD DC control contactors
Download
(PDF 429 KB , 31/05/2010)
DC contactors
Download
(PDF 1 MB , 31/03/2019)
DPM control contactors
Download
(PDF 372 KB , 31/05/2010)
Reversing and assignment DC control contactors
Download
(PDF 501 KB , 31/05/2011)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 DILDC 直流接触器
您确定吗?
您确定吗?
×
×