Bussmann系列 熔断器及底座

Edison 系列 Class CC 熔断器

Edison offers a complete line of Class CC fuses to meet your circuit and equipment protection needs. These branch circuit rated compact fuses rated 600v, and delivering 200,000a IR Vac Sym provide excellent protection in the smallest package of any UL class of fuses. Choose from our EDCC time-delay fuses for your small horsepower motor circuits, our HCLR fast-acting for your non-inductive lighting and resistance heating loads or our HCTR time-delay fuses for your small control transformer protection.

核心功能

  • 延时特点与小型控制变压器的浪涌特性相容。
  • Class CC 级限流性能,并提供最大的部件短路电流保护
  • 分断能力达 200kA,为控制电路提供高分断能力保护。
  • Class CC 具有防错功能,带相应的配套底座,可防止插入低额定值的辅助回路用熔断器。
  • 可替代 13⁄32 x 1 1⁄2 英寸的辅助回路用熔断器,精简库存,减少 SKU 投资并最大限度地降低误用熔断器的可能性
  • 选择性比率 2:1 (Low-Peak 熔断器系列)可防止电气回路中断扩展至故障电路以外的线路。
  • Class CC 具有延时和限流保护功能,且可选择容量接近小型电机和继电器电路额定电流的型号,并提供最大的部件短路电流保护。

Edison 系列 Class CC 熔断器的优点

为组件提供最大限度的短路电流保护

Bussmann 系列熔断器原理

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    bdeDownloadDocument () bdeof 20
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题