快速选型
- 使用伊顿的 Bid Manager,您可以轻松快捷地选型、报价和订购各种产品,并可避免各种人为错误。登录后即可选择所需的额定值、功能和选件,并立即获得任何可能的协调配电盘的定价。请联系您的 Bussmann 系列产品代表,获取访问权限。
节省时间
- 外壳在订购后一周内发货,以方便您快速开始安装。带熔断器的内部组件会稍后发货,以便现场安装。机箱发货时附带备用熔断器,以确保始终不会缺少备件。
- 如果在订购时指定了“快速发货”,您的产品将在 10 个工作日内发货。适用于所有选用了 NEMA 1 外壳的配置 - 只需确保您的 Bussmann 系列产品代表知晓您希望快速发货。
配置灵活 – 最高 600Vac/600 Amp/200kA SCCR 或 125Vdc/600 Amp/100kA SCCR。125Vdc 的额定电压仅适用于 MLO 配电盘,最大电流 80A。
- 30、60、100、200、225、400 和 600 A 额定电流
- 额定电压为 125 Vdc 的型号尤其适用于公用事业和石化控制电路或 UPS 电路
- 熔断器额定电流在 1 至 100 A 之间可选,以便与负载密切匹配
- 提供带或不带熔断保护的主隔离开关,或提供 18、30 或 42 个主回路位置的 MLO(仅主接线片),最大电流 200 A,提供 NEMA 1 或 3R 外壳,以轻松满足主回路或维修面板的安装需求
- 提供直通式接线片或带熔断保护的负载侧隔离装置
- 尺寸与传统断路器配电盘相当
- 20”(宽)x 5”(深)x 多种高度(取决于配置),具体尺寸/配置见数据表
满足 NEC® 的选型协调要求
- 这款配电盘已通过 cULus 认证,易于根据 NEC 标准第 700.27、701.18、517.26 和 708.54 款的规定,打造出符合 NEC® 应急系统、法定备用系统、医疗关键电气系统和关键操作电源系统 (COPS) 选型协调要求的系统
- 可轻松确保从电源到主回路的整个熔断器系统保持选型协调性。只需遵循发布的熔断器选择性比率即可,无需绘制时间-电流曲线或进行成本高昂的研究
提高安全性
- 在 QSCP 中,100A 及以下的主回路隔离开关采用了 Bussmann 系列紧凑型电路保护器底座 (CCPB),200A 主回路隔离开关则采用了紧凑型电路保护器 (CCP)。两者均与 Bussmann 系列 Class CF CUBEFuse 熔断器配合使用
- CCP 和 CCPB 均为隔离开关类产品,可用作负载隔离措施。15、20、30、40、50、60、70、90、100 和 200 A 的防错规格与标准导体尺寸一致,有助于防止装入规格过大的熔体
- 在主回路装置上提供本地熔断指示,并选配 CUBEFuse 发光熔断器
- 上锁/挂牌装置便于符合 OSHA 要求
- 锁定装置有助于满足应急电路的要求
- 分断能力高,整体短路额定电流高达 200 kA,轻松超过大多数的故障电流,有助于确保符合 NEC®110.9 和 110.10 要求。带有熔断保护的解决方案的限流功能还可减少起弧危险,并尽可能降低对设备和电路造成的损坏。
Quik-Ship - 10 个工作日内发货
- 如选用标准外壳,各种配置的 Quik-Spec 协调配电盘均可在订购后 10 个工作日内发货。详情请咨询厂家。