Bussmann 的 Class T 限流快断熔断器。限流能力提升 10 倍,可帮助保护设备,防止短路故障导致设备损坏。200 kA 的分断额定电流符合《美国国家电气规范》(NEC®) 第 110.9 款的规定,适合保护当今的大容量系统。这款熔断器外观小巧,节省空间,可在短路发生时提供高效的限流作用,出色地保护部件安全。
Eaton Bussmann series JJN fuse, Current-limiting, VFD line protection, 125 A, Class T, Non-indicating, Bolted blade end x bolted blade end, 20 kAIC at 160 Vdc|200 kAIC at 300 V, Standard, 1, 300 V, 160 Vdc