Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列电缆限流器

Bussmann 提供各种经 UL 认证的线缆保护器、焊机限流器、电路限流器和附件产品。产品适合交流或直流应用,以满足您的特定应用要求。

核心功能

  • 可最大限度地减少短路电流导致的电缆损坏,有助于保持稳定供电。
  • 可按照相线安装情况,在多条电缆中隔离故障电缆。
  • 提供多种电缆端接类型。
  • 住宅:可使用 250Vac 限流器来保护从单台变压器接出的多根供电线。
  • 非住宅:应选用 600Vac 电缆限流器来保护 120/208Vac、277/480Vac 等系统中的并联供电线。

电缆限流器的优点

电缆限流器可增强对入户线的短路保护,与电力公司提供的常规过流保护装置相比,限流性能更好,保护能力更强。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    bdeDownloadDocument () bdeof 20
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题