额定电流
2 - 200 A
额定电压
400、500 V a.c.
符合
IEC 60269、DIN 49515

提供指示器

伊顿 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型熔断器带有一个醒目的指示器,让您一眼就能发现已经断开的熔断器。

伊顿 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型熔断器概述

productfamily.specification
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features

Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型熔断器

单击下面的链接,访问 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型熔断器的产品技术信息
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close