数据表 | 安培(A) | 电压 (V) | 极数 | 中心间距 (mm) | 配线范围 | 结构 |
EM2661 | 10 | 300 | 2 至 13 | 10 | 14-26 | 模长 |
EM2665 | 10 | 300 | 2 至 24 | 5 | 14-26 | 模长 |
EM3123 | 6 | 300 | 2 至 24 | 3.5 | 16-26 | 模块化 |
EM3660 | 16 | 300 | 2 至 24 | 5 | 12-26 | 模块化 |
EM3661 | 10 | 300 | 2 至 14 | 10 | 14-26 | 模块化 |
EM3665 | 10 | 300 | 2 至 24 | 5 | 14-26 | 模块化 |