专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
部件号 | OCL (μH) 范围 | 直流电阻 (Ω) | 电感组合 |
CTX__-1 Octa-Pac | 0.40 - 1210.00 | 0.005 - 5.724 | 并联和串联 |
CTX__-2 Octa-Pac | 0.42 - 1203.20 | 0.005 - 4.929 | 并联和串联 |
CTX__-3 Octa-Pac | 0.38 - 1204.22 | 0.005 - 3.083 | 并联和串联 |
CTX__-4 Octa-Pac | 0.44 - 1192.46 | 0.004 - 2.687 | 并联和串联 |
CTX__-1P Econo-Pac | 0.42 - 1199.46 | 0.005 - 6.100 | 并联和串联 |
CTX__-2P Econo-Pac | 0.54 - 1201.70 | 0.006 - 4.703 | 并联和串联 |
CTX__-3P Econo-Pac | 0.46 - 1193.55 | 0.006 - 3.702 | 并联和串联 |
CTX__-4P Econo-Pac | 0.49 - 1195.72 | 0.005 - 4.011 | 并联和串联 |
部件号 | 电感 (µH) 范围 | Isat (A) 范围 | Irms 范围 (A) | DCR (Ω) | 电感组合 |
CTX__-4A Octa-Pac Plus | 0.33 - 300 | 0.38 - 22.5 | 0.37 - 12.2 | 0.003 - 3.148 | 并联和串联 |