productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表
数据表 安培(A) 电压 (V) 极数 中心间距 (mm) 配线范围 结构
EM2905 25 300 2 至 24 5 10-24 模块化
EM2908 25 300 2 至 24 5.08 10-24 模块化
EM2909 30 600 2 至 24 9.52 10-24 模块化
EM2919 30 600 2 至 24 9.52 10-24 模块化
EM2929 65 300 2 至 8 10.16 6-20 模长
EM2939 115 600 2 至 8 15 2-20 模长
EM3905 25 300 2 至 24 5 10-24 模块化
EM3908 25 300 2 至 24 5.08 10-24 模块化
EM9126 30 300 2 至 24 6.35 10-24 模块化
EM9127 30 300 2 至 24 7.5 10-24 模块化
EM9128 30 300 2 至 24 7.62 10-24 模块化
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close