伊顿的 HCM 产品线采用压粉结构,提供可靠的大电流低 EMI 电感器,是计算和服务器应用的理想选择。HCM 产品具有大电流、低 EMI 和出色的性能,额定电流高达 118 A。HCM 提供温度软滚降、优异的散热和低 EMI。HCM 产品的最大工作温度为 +125 °C。
HCM 具有从 5 mm 到 17 mm 的各种 SMT 封装尺寸和高达 68 uH 的电感值,是各种应用的理想选择,其中包括稳压器模块 (VRM)、多相调节器、负载点模块、台式机和服务器 VRM 和 EVRD、基站设备、笔记本电脑和手提电脑稳压器以及电池电源系统。
HC7 高温电感器 | 铁粉合金 | 0.22 uH 至 4.81 uH 电感 | 伊顿中国
HC7 电感器
HC8 高温电感器 | 铁粉合金 | 0.175 uH 至 47.3 uH 电感 | 伊顿中国
HC8 电感器
HC8LP 高温电感器 | 铁粉合金 | 0.17 uH 至 47.9 uH 电感 | 伊顿中国
HC8LP 电感器
HCP 铁粉合金电感器 | 大电流,屏蔽 | 0.095 uH 至 4.7 uH 电感 | 概述 | 伊顿中国
HCP 电感器
HCMA 汽车电感器 | 低 EMI,合金粉末 | 高达 68 uH 电感 | 概述 | 伊顿中国
HCMA 电感器
HCM1A 汽车电感器 | 大电流,合金粉末 | 高达 100 uH 电感 | 伊顿中国
HCM1A 电感器