DR73、74、125、127 电感器数据表(7.5 x 7.5 mm 和 12.5 x 12.5 mm)
DR124 电感器数据表 (12.3 x 12.3 x 4.5 mm)
DR1030 电感器数据表 (10 x 10 x 3 mm)
DR1040 电感器数据表 (10 x 10 x 4 mm)
DR1050 电感器数据表 (10 x 10 x 5mm)
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型