CL0608(2 相电感器,10.8 x 6.35 x 8.28 mm)数据表
CL0904(2 和 3 相电感器,9.5 mm 宽 x 4.0 mm 高,长 20.5 和 27.8 mm)数据表
CL1108 和 CLA1108(2 - 5 相电感器,11.5 mm 宽 x 8.0 mm 高,长为 18.5、27.5、36.5 和 45.8 mm)电感器数据表
CL1208(2、3、4 和 6 相电感器,12 mm 宽 x 8.5 mm 高,长为 12.5、18.5、24.5、36.5 mm)数据表
CL1110(2、4 和 6 相电感器,11.8 mm 宽 x 10.5 mm 高,长为 10、19.5 和 29 mm)数据表
CL1110R(4 和 6 相电感器,11.8 mm 宽 x 10.5 mm 高,长为 19.5 和 29 mm)数据表
CLH1110R(3 - 6 相电感器,11.5 mm 宽 x 10 mm 高,长为 23、30.8、38.3 和 45.8 mm)数据表