不间断电源 UPS

伊顿 9EHD 2.0 UPS

伊顿工业环境应用UPS 从最早的E2001 UPS、9EHD 第一代UPS 到现在的9EHD 第二代UPS,已经经过了二十多年的发展与应用,全新一代的9EHD UPS 在恶劣环境的适应性、运行的安全可靠性、控制的数字化网络化及运行维护的数字化智能化方面都实现了质的突破,已经在全球的关键工矿及能源企业得到了广泛的应用。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

资源下载: 9EHD 2.0 UPS 产品彩页.

功率等级
10-200kVA
额定电压
380/400/415 V 或 220/230/240 V
产品类型
工业级 UPS

核心功能

全数字控制技术

  • UPS 所有的功率变换器(包括可控硅整流器、IGBT 逆变器等)和其他系统元件(旁路和逆变器的静态开关等)均由先进的DSP(数字信号处理器)控制,实现对电路的完善保护


N+1控制电源与风扇冗余设计

  • 控制电源冗余工作,提高了控制系统的供电可靠性
  • 风扇冗余设计,且风扇及控制电源带自动故障检测功能,确保系统稳定运行
超强输出带载能力
  • UPS 逆变器扛过载能力强
  • 125% 时可工作10 分钟
  • 110% 时可长期工作
  • 150% 时可工作1 分钟

工业级设计

  • 采用特殊防护的电路板设计,适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶略环境
  • 独立散热风道和防尘设计,极大降低积灰可能性
  • 标配输出隔离变压器,减小负载谐波对逆变器的影响,并确保用电设备的安全
  • 可配置输入隔离变压器,减少电网电压瞬态冲击对UPS 的影响,降低电流谐波对电网的污染
productfamily.specification
 

伊顿 9EHD 2.0 UPS—技术指标

产品快照

功率等级
10-200 kVA
额定交流输入
380/400/415V 交流输入
额定频率
50/60Hz,45-66Hz
整流架构 6脉冲或12脉冲
防护等级 高达IP31
直流屏应用 支持
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题