China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
Electric vehicles and EV charging
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品概览
产品管理
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
航空运动控制产品
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
塑料
液压动力单元
液压马达和发电机
引擎解决方案
油缸
照明与控制
中压配电与成套产品
转向系统
服务
Close Search
车辆工程服务
车辆研究和开发
电气服务
过滤服务
航空发动机空气管路和密封系统维修
液压服务
宇航全球商业服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
伊顿 IZM9/Magnum 空气断路器
MCI2W3W3133DO
概述
规格
资源
购买方式
AddlCTA-Contactus
AddlCTA-Questionsbeforeyoubuy
Back to search
下载
缩放
下载
缩放
MCI2W3W3133DO
Eaton Magnum mechanical interlock, Drawout breaker, Universal frame, Two and Three-Way Cables Types 31 and 33
Add a free sample to the cart
联系我们
×
ProductsNotTitle
ProductsNotDiscp
PurchaseSept
×
itemAdded
常用规格
产品规格
常用规格
Product Name
Eaton Magnum mechanical interlock
Catalog Number
MCI2W3W3133DO
Product Length/Depth
18 in
Product Height
8 in
Product Width
18 in
Product Weight
7 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Requires two (2) cable kits.
产品规格
Voltage rating
600 V
Circuit breaker type
Drawout
Frame
Universal
Accessories
Mechanical interlock
Series
Magnum
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
产品规格说明书
Eaton Specification Sheet - MCI2W3W3133DO
dataSheetsExport
ResourceList.DisclaimerMessage
MCI2W3W3133DO
您确定吗?
您确定吗?
×
×