中压环网柜(二次配电)
中压环网柜(二次配电)系列是伊顿为中压线路二次配电系统用户提供的一系列电缆线路配电开关设备。该系列环网柜包括固体环网柜及气体环网柜,可辅助中压电网用户对主配电系统进行高效监测及有效控制。
伊顿 RVACN 环保气体绝缘型环网柜
RVACN 环保气体环网柜是伊顿最新开发的依靠真空灭弧,环保气体绝缘的新型环网柜。该产品具有绿色环保,小型化设计,全密封全绝缘型设计理念,所有高压带电回路密封在不锈钢气箱内,免维护设计理念,可以广泛应用于户外开关站,户内配电室,箱式变电站等应用场所。
了解更多
伊顿 SF6 气体绝缘环网柜
RVAC 气体绝缘型环网柜是一款全绝缘、全密封型小型化环网柜。该产品采用 SF6 气体作为绝缘介质,可有效抵御外界恶劣环境的影响,凭借其良好的性能表现广泛应用于12至40.5kV电网系统。
了解更多
伊顿 XIRIA Air 环保气体绝缘环网柜
XIRIA Air 环保气体环网柜是同类环网柜种体积最紧凑的一款产品。XIRIA 秉承能源的可持续发展战略,采用干燥空气绝缘,全部使用环保材料并标识,便于循环利用。XIRIA 主要应用于 12kV 配电系统。
了解更多
伊顿 XIRIA Plus 固体绝缘环网柜
XIRIA Plus 环网柜是伊顿公司开发的新一代适合智能电网的全新固体绝缘型环网柜。该环网柜采用真空灭弧,固体环氧树脂绝缘技术,绿色环保,主要应用于 12 kV 配电系统。
了解更多
China
伊顿中国
产品
中压配电与成套产品
中压环网柜(二次配电)
您确定吗?
您确定吗?
×
×