STN061050BL40 - 单通道、5.0 V、0.4 pF、 双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN061050B300 - 单通道、5.0 V、3.0 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN06XXXXBL15 - 单通道、0.15 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN06XXXXB101 - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101050B301 - 单通道、5.0 V、30 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101050BL25 - 单通道、5.0 V、0.25 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101050BL30 - 单通道、5.0 V、0.3 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101XXXBXXX - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN10XXXXXLXX - 单通道或双通道、单向和双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN161XXXUXXX - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN204033BL60 - 四通道、3.3 V、0.6 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN202XXXUXXX - 双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STN254033UL33 和 STN254033UL50 - 四通道、3.3 V、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN254050UL50 和 STN254050UL50H - 四通道、5.0 V、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN265033U380 - 五通道、3.3 V、3.8 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS321045B502 - 单通道、4.5 V、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS321XXXBXX0 - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS321XXXBXX1 - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS32XXXXUXXX - 单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS321XXXUXXX - 单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS521XXXBXXX - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS521XXXUXXX - 单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS232033U202 - 双通道、3.3 V、200 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232050UL40 - 双通道、5.0 V、0.4 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232120U901 - 双通道、12 V、90 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232XXXBXXX - 双通道、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232XXXUXXX - 双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232712B451 - 双通道、7 V 至 12 V 线路、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS234XXXUXXX - 四通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS142XXXUXXX - 双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STSP84XXXXXX - 四通道、单向和双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STN061050BL40 - DFN0603-2L 封装、单通道、5.0 V、0.4 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN061050B300 - DFN0603-2L 封装、单通道、5.0 V、3.0 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN06XXXXBL15 - DFN0603-2L 封装、单通道、0.15 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN06XXXXB101 - DFN0603-2L 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101050B301 - DFN1006-2L 封装、单通道、5.0 V、30 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101050BL25 - DFN1006-2L 封装、单通道、5.0 V、0.25 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101050BL30 - DFN1006-2L 封装、单通道、5.0 V、0.3 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN10XXXXXLXX - DFN1006-2L 和 3L 封装、单通道或双通道、单向和双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN101XXXBXXX - DFN1006-2L 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN161XXXUXXX - DFN1610-2L 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN204033BL60 - DFN2010-8L 封装、四通道、3.3 V、0.6 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN202XXXUXXX- DFN2x2-3L 封装、双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STN254033UL33 和 STN254033UL50 - DFN2510-10L 封装、四通道、3.3 V、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN254050UL50 和 STN254050UL50H - DFN2510-10L 封装、四通道、5.0 V、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN265033U380 - DFN2626-10L 封装、五通道、3.3 V、3.8 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS321045B502 - SOD-323 封装、单通道、4.5 V、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS321XXXBXX0 - SOD-323 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS321XXXBXX1 - SOD-323 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS32XXXXUXXX - SOD-323 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS321XXXUXXX - SOD-323 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS521XXXBXXX - SOD-523 封装、单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS521XXXUXXX - SOD-523 封装、单通道、单向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STS232033U202 - SOT-23 封装、双通道、3.3 V、200 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232050UL40 - SOT-23 封装、双通道、5.0 V、0.4 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232120U901 - SOT-23 封装、双通道、12 V、90 pF、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232XXXBXXX - SOT-23 封装、双通道、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232XXXUXXX - SOT-23 封装、双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS232712B451 - SOT-23 封装、双通道、7 V 至 12 V 线路、双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS234XXXUXXX - SOT-23-6L 封装、四通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STS142XXXUXXX - SOT-143 封装、双通道、单向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
STSP84XXXXXX - SOP-8 封装、四通道、单向和双向 TVS 二极管阵列 ESD 抑制器
DFN0603-2L 封装
STN061050BL40 - 单通道、5.0 V、0.4 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN061050B300 - 单通道、5.0 V、3.0 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN06XXXXBL15 - 单通道、0.15 pF、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
STN06XXXXB101 - 单通道、双向 TVS 二极管 ESD 抑制器
HCM1A0703V2 - (7.3 x 6.8 x 3.0 mm) 汽车高温压粉电感器
HCM1A0805V2 - (8.4 x 8.0 x 5.4 mm) 汽车高温压粉电感器
HCM1A1104V2 - (11.2 x 10.3 x 4.0 mm) 汽车高温压粉电感器
HCM1A1105V2 - (11.5 x 10.3 x 5.0 mm) 汽车高温压粉电感器
HCM1A1305V2 - (13.8 x 12.9 x 5.0 mm) 汽车高温压粉电感器
HCM1A1307V2 - (13.8 x 12.9 x 6.5 mm) 汽车高温压粉电感器
技术数据表
4 mm (FP04)
5 mm (FP05)
6 mm (FP06)
7 mm (FP07)
8 mm (FP08)
9 mm (FP09)
10 mm (FP10)
11 mm (FP11)
12 mm (FP12)
13 mm (FP13)
15 mm (FP15)
22 mm (FP22)