软起动器

伊顿的降电压软起动器结构紧凑、多功能、易于安装和编程。它们设计用于控制三相电机的加速和减速,提供 0.8 A 至 1,000 A 的电流选择范围。
前往 伊顿 DS7 软起动器
伊顿 DS7 软起动器

伊顿 DS7 软起动器

前往 伊顿 S801+/S811+软起动器
伊顿 S801+/S811+软起动器

伊顿 S801+/S811+软起动器

Compare Products ()
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features