可编程逻辑控制器 (PLC)

easyE4 是全球领先的纳米可编程逻辑控制器 (PLC)。包含 12 路 I/O,能够扩展到多达 188 个 I/O 点的网络。XC300 小型 PLC 可利用 XN300 模块化 I/O 平台进行扩展,XC300 可在需要高度编程灵活性的高速应用中发挥出色作用。
前往 伊顿 easyE4 可编程继电器
伊顿 easyE4 可编程继电器

伊顿 easyE4 可编程继电器

前往 伊顿 XC300 模块化可编程逻辑控制器
伊顿 XC300 模块化可编程逻辑控制器

伊顿 XC300 模块化可编程逻辑控制器

前往 伊顿 XN300 I/O 系统
伊顿 XN300 I/O 系统

伊顿 XN300 I/O 系统

Compare Products ()
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features