三项重大变化正在重新定义输电系统。交通、建筑和家居的电气化使得电力需求逐渐增加。从集中式到分布式发电的机构化演变给增加了管理工作的复杂性。从化石燃料到可再生能源和天然气的转型,需要管理更多的分布式能源系统。
我们通过复杂的电网现代化项目帮助电力行业预测、准备和管理不断变化的电力需求,并提供支持电网规划、资产管理和需求响应项目的先进数字解决方案。我们的解决方案可减少断电频率和持续时间,提高运营效率,管理分散的配电系统。
管理拥堵需要多管齐下的方法,以支持高效、可靠和可持续的电力供应。电网需要扩容以应对可再生能源发电,也需要提升配电能力以应对不定时发生的用电量需求陡增。与此同时,更多的同步电机对于通过无功补偿来减少输电限制也很重要。电网规模的储能系统可以帮助电力公司提高产能,支持峰值用电需求。
当今的电网专为集中稳定的发电能源而设计的,正面临着新的挑战和机遇。传统电力“消费者”会变为在消费电力的同时也会生产电力的“产消者”,电网需要为这种分散化的能源生产提供支持。在这种分布式电力生产环境中,连通性至关重要,网络安全是能源可靠性和国家安全的基础。
凭借专业的支持、深厚的行业知识和广泛的行业领先解决方案,我们可以帮助实现电网的现代化和数字化,以更好地支持双向电流、监控和管理需求、将复杂的分析系统自动化,从而缩小技能差距,并减少停电的影响和持续时间。我们采用旨在防范威胁的“为安全而设计”(secure-by-design)理念,在推进网络安全环境方面处于领先地位。此外,我们正在帮助电网运营商利用更多 分布式能源,特别是微电网和储能系统,以避免昂贵的升级,并提高电网稳定性。
每年,包括山火、风暴和地震在内的环境风险因素,都会产生新的极端情况,给需要维修或更换设备的电力工人造成更多的服务断电和安全问题。在面对极端天气事件和自然灾害时,强化电网以增强安全性和可靠性是当务之急。
一个多世纪以来,提供安全电力一直是我们业务的核心。我们创新了智能、有效和强大的安全技术,继续协助客户进行远程运维,降低人员和流程风险,并抵御不断变化的环境因素。我们不断创新,协助您保护人员、财产和环境,保障安全的电力传输和分配。