数据中心行业解决方案

数字经济时代数据流量激增,要求,企业数据中心拥有强大的负载能力。凭借五大成功因素和六大优势,伊顿数据中心解决方案为客户数据中心的建设及升级保驾护航,帮助成功应对行业挑战,走向低碳绿色可持续的未来。

为客户提供完整的配电产品解决方案

数据中心的电力供应,把握着数据中心业务运营的命脉。对于广大数据中心管理和运维人员而言,保持数据中心电力的稳定供应,是他们工作的重中之重。一个完善可靠的供配电系统是保证计算机设备、环境设备和辅助用电设备可靠运行的先决条件。伊顿有着完整的供配电产品解决方案,为客户的数据中心提供稳定可靠高效的电源,最大化减少供配电系统故障对数据和数据业务的影响,为安全、便捷、智能的数据存储、通信和处理以及未来发展提供基本保障。

行业分析

当今数字智慧时代,随着数据流量的井喷式增长、信息技术的迅猛发展以及5G、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用,大数据正呈现出大量化、多样化、快速化、价值化的发展特点。 数据中心作为组织或单位用以集中存放数据、计算机系统和诸如通信、存储等相关设备的基础设施,被广泛应用于网络机柜、服务器机房、数据中心(白区)、基础设施(灰区)等场景,满足小中大型及超大型企业、多租户及托管等各种类型的业务需求,是推动数字智慧时代快速发展的核心要素,数字经济战略意义重大。

行业机遇与挑战

中国进入数字经济时代,移动互联网和产业互联网加速发展,网络流量激增。大数据市场规模持续扩大,云厂商扩建需求将增加,大数据产业发展呈未饱和状。政企IT架构上云重构,将带来千亿级市场增量,且近3年为建设的高峰期。智慧云城市市场空大,新基建政策将继续带来利好的影响,大数据市场总体发展态势强劲。 数据中心行业的发展也给数据中心设施设备带来了与日俱增的挑战,例如,如何在迈向高供电密度和高散热密度的同时维持合理的空间占比,如何通过低碳绿色环保降低总拥有成本TCO、追求极致PUE,面对短时爆发的业务需求如何做到快速部署,如何满足数据中心弹性化和定制化的需求,如何助力数据中心向数字化演进。为更好地支撑数据中心产业链快速健康发展(尤其是数据中心服务与运维),数据中心还需要在考虑成本的同时兼顾架构体系的设计与升级,满足供电配电等方面的技术要求。
伊顿拥有设备可靠、电源稳定、节能、FAT与运维、客制化五大因素:

设备可靠

在功率模块、电源板和冷却风扇上采取冗余设计,减少设备断电风险;改进电容防护装置,提升关键部件的寿命;采用ABM® 智能电池管理技术,有效减缓电池老化;进行预防性失效预警电容侦测 ,采用油浸电容代替干式电容,降低设备故障发生的可能性;采用防尘过滤网,防止异物侵入装置。

电源稳定

采用先进的逆变输出保护设计(第三代 UPS)、全数字化控制技术、外部旁路紧急切换保护机制和热同步并机专利技术,实现ESS 高效模式下的快速切换,精准控制输电,保证电源稳定性。

节能

伊顿节能管理体系 (EAA)有两种节能模式可以选择,第一种是交流直供 (ESS) + 谐波抑制系统 (HRS)的组合,比传统供电模式中的 UPS 设备自身的电能损耗节省 80% 以上。第二种可选模式是模块休眠技术 (VMMS),节约自身电能能耗 30% 以上。

FAT与运维

伊顿FAT创新验收模式,设置客户监视区,让客户浸入式地目击现场设备测试全过程,提前掌握设备性能参数、各项功能以及故障响应等。FAT将会应用于更多场景,提高验收效率和便捷性。

客制化

 根据客户要求,伊顿可为客户提供一体化扩容、现场升级、模块化在线增容服务,包括一体化设计,可DIY 增加功率模块,实现冗余扩展或容量扩展,以及模块化设计,现场热插模块,实现灵活扩容。

伊顿具有产品、技术、研发、生产、验证和服务等六大优势

产品

拥有包括9395、93E、93PR等在内的众多产品,适合各种规模的数据中心,具有冗余增容能力、极佳的性能和技术指标,节能设计、高可靠性电力保护、方便操作与维修。

技术

伊顿热同步无线并机技术,ABM® 智能电池管理技术以及独有创新型技术——节能管理体系架构(EAA)均获得国际专利技术认证。

研发

伊顿亚太研发中心是伊顿电能质量亚太研发团队的总部,拥有一支高水平的研究队伍,为产品研发提供强大的技术支援力量。

生产

采用全球共享 ERP (SAP) 生产管理系统确保从订单到出货流程全自动和高效管理,为伊顿全球 UPS 生产、组装工厂提供 PCB 部件,具有强大的生产能力及完整的 PCBA 和整机组装可以保证供货及时性。

验证

在共享全球测试程序的基础上严格按照 TCL、IEC、UL 测试标准。作为大型 UPS 产品的高附加值客户服务项目,为客户提供了更便捷、更安全、更全面的验收新模式。

服务

伊顿拥有客户呼叫中心工作、现场服务网点和维修、技术支持与培训、备件支援、服务解决方案 “五位一体” 服务体系。

绿色未来-能源转型六大方案

  • 在碳中和的背景下,绿色转型是数据中心行业发展的关键。应对行业挑战,伊顿提出了六大解决方案:

  • 节能:伊顿节能管理体系架构 (EAA)是一套完整的节能体系,采用交流直供 (ESS) + 谐波抑制系统 (HRS) 的组合以及模块休眠技术 (VMMS),帮助客户提高电能使用效率 (PUE),以实现节能效果;

  • 一体化中心数据:伊顿为客户提供一体化设计服务,可 DIY 增加功率模块,实现冗余扩展或容量扩展;

  • 预制化供配电:根据客户需求,为客户提供预制化配电服务,缩短基础设施建设周期,加快交付;

  • 锂电池备电:采用锂电池替代铅酸电池,有效延长电池寿命;

  • 智能充放电:通过智能充放电,按需用电,计划储能,合理降低用电成本;

  • 绿能用电:采用智能控制算法,实现新能源发电利用最大化,减少碳排放。