伊顿 铁路户外真空断路器

NOVAr系列铁路户外真空断路器应用于电压等级为27.5kV的电气化铁路牵引变电所、分区亭、开闭所等场所,作为开、合负荷电流、过载电流和短路电流用。其采用瓷柱式极柱,使用伊顿品牌高性能真空灭弧室,并配有伊顿电气集团新一代弹簧储能机构,能为客户提供优异的开断性能,稳定可靠的操作特性,以及高达20000次的机械寿命。

核心功能

  • 采用伊顿高性能真空灭弧室,开断能力强,质量稳定可靠,能达到20000次机械寿命
  • 瓷柱式设计,大小伞群交替,爬距大,耐热等级高,防凝露,防鸟啄,抗震能力强
  • 操作机构采用模块化设计,结构简单,零部件少,可靠性高,锁扣力小,分合出功少
  • 传动部分采用四连杆加三角拐臂结构,零部件少,简单可靠,操作功损耗少
  • 机构箱采用前后双开门设计,预留端子排,方便接线与检修,且内部设计有温湿度控制器,防凝露

productfamily.specification

铁路户外真空断路器

额定电压
额定电流
额定短路开断电流
额定短时耐受电流
机械寿命
规格参数
额定电压

27.5kV

额定电流

2500A

额定短路开断电流

31.5kA

额定短时耐受电流

31.5kA/4S

机械寿命

20000次

productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close