伊顿电力监控系统已从传统的数据采集及监控软件MatrixSCADA,升级为以物联网(IoT)应用软件平台为发展方向的MatrixIoT SCADA。MatrixIoT在工业物联网发展的过程中,逐渐成为“配电网+物联网”解决方案的核心。MatrixIoT SCADA可以帮助您实现移动运维,实现资产管理和人员管理,实现配电系统可视化管理,状态维护。其解决方案包括:
MatrixIoT是基于Web架构的SCADA系统。通过互联网或局域网使用标准的浏览器工具即可完成工程项目的建置、画面制作和后续项目修改及维护,支持分布式架构以及冗余系统,数据服务器及多层式网络安全结构。
MatrixIoT系统架构的特点如下:
伊顿 电力监控系统—技术参数 |
|
---|---|
操作系统 | Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
CPU | Intel Pentium, 2.8 GH |
RAM | 4 GB |
硬盘空间 | 250 GB |
数据库 | PostgreSQL, Microsoft SQL Server |
其他 | MS Excel |