变压器

伊顿 美式箱变

美式箱变是配电系统中使用范围很广的一种美式箱式变压器。美式箱变全密闭、全绝缘、安装简单、免维修,广泛应用于工业园区、居民小区、商业中心以及高层建筑等场所。 

 

核心功能

  • 具备强过载能力,可承受过载 2 倍 2 小时,1.6 倍 7 小时,并且不影响使用寿命;
  • 损耗低于国家标准,20 年免维护,经济环保;
  • 采用伊顿原厂制造箱变零配件及电缆头,性能良好;
  • 电缆头具备隔离开关功能,操作方便,并自带 200 A 负荷操作;
  • 支持安装全屏蔽、全绝缘的肘型避雷器;
  • 采用 D,yn11 接法及三相五柱式结构,电压质量高、中性点不漂移,箱体不发热、噪音低、防雷性能好;
  • 配置高强度箱体,可耐受 7 磅/平方英寸(约 49 kpa)而不会漏油或永久性变形,耐受 15 磅/平方英寸(约 105 kpa)而不会爆裂;
  • 箱体表面采用防腐设计和特殊喷漆处理,适用于多种恶劣环境;
  • 可选用高燃点油并可置于高层建筑物内,消除火灾隐患。

productfamily.specification

美式箱变 规格参数

型号 额定容量 (kVA) 阻抗 (%) 空载损耗 (W) 负载损耗120℃时 (W)
ZGS11-Z-100/10 100 kVA 4% 200 W 1500 W
ZGS11-Z-125/10 125 kVA 4% 240 W 1800 W
ZGS11-Z-160/10 160 kVA 4% 280 W 2200 W
ZGS11-Z-200/10 200 kVA 4% 340 W 2600 W
ZGS11-Z-250/10 250 kVA 4% 400 W 3050 W
ZGS11-Z-315/10 315 kVA 4% 480 W 3650 W
ZGS11-Z-400/10 400 kVA 4% 570 W 4300 W
ZGS11-Z-500/10 500 kVA 4% 680 W 5100 W
ZGS11-Z-630/10 630 kVA 4.5% 810 W 6200 W
ZGS11-Z-800/10 800 kVA 4.5% 980 W 7500 W
ZGS11-Z-1000/10 1000 kVA 4.5% 1150 W 10300 W
ZGS11-Z-1250/10 1250 kVA 4.5% 1360 W 12000 W
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close