JYL-90 暂态录波型故障指示器可提升停电管理水平,提高供电可靠性。
JYL-90暂态录波型故障指示器综合利用传感器技术、信号处理技术、人工智能和无线通信技术,在配电线路发生故障时及时定位,缩小故障判断区域,可为快速排除故障、恢复正常供电提供有力保障。
JYL-90暂态录波型故障指示器可以缩短线路故障响应和处理时间,提升配网运行效率,提高供电可靠性,成为电网安全可靠供电的重要技术手段。
采集单元
汇集单元
伊顿 暂态录波型故障指示器—技术参数 |
|
---|---|
额定电压 | 1 kV–36 kV |
额定电流 | 5 A–630 A |
电源 | 采集单元自取电,汇集单元太阳能及电池后备供电 |
故障类型检测 | 暂态故障录波 |
本地无线通讯 | LPWAN, 470-510 MHz |
远传无线通讯 | Cellular, 3G/4G/LTE |