传感器尺寸 |
14mm*9mm*4mm |
工作频率 |
920-925MHz |
测温范围 |
-40~125℃ |
测温精度 |
±1℃ |
电压等级 |
0.4kV/10kV/20kV/35kV |
防护等级 |
IP68 |
设计寿命 |
≥15year |
|
4 口温度采集器r (E-WTMS04) |
8 口温度采集器 (E-WTMS08) |
外形尺寸 |
115mm*80mm*45mm |
190mm*100mm*41mm |
工作频率 |
920-925MHz |
920-925MHz |
天线接口规格 |
SMA |
SMA |
天线接口数量 |
4 |
4 |
通信接口 |
1*RS485 |
1*RS485 |
通信规约 |
Modbus RTU |
Modbus RTU |
工作电源 |
AC/DC 85-265V |
AC/DC 85-265V |
防护等级 |
IP43 |
IP43 |
外形尺寸 |
142mm*106mm*15mm |
工作频率 |
902-928MHz |
接口规格 |
SMA |
天线增益 |
6dB |
同轴电缆长度 |
≥15m |
产品样本