规格
资源
支持
核心功能
productfamily.specification
厚度
击穿电压
防水等级
阻燃等级
表干时间
介电常数
1.8mm
27.3kV
IPX7
UL94 V-1
低于2小时
不小于3.0
3.5mm
35kV
IPX7
UL94 V-1
低于2小时
不小于3.0
productfamily.downloadlink
产品样本
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 Erolled 自固化全绝缘防水包材
您确定吗?
您确定吗?
×
×