630系列保护测控装置集保护、测量、状态监视、控制、通信等多种功能于一体,同时融入了库柏电力系统先进的模块化设计思想。630系列保护测控装置适用于35kV电压等级及以下各种新建变电站、发电厂及旧站改造和扩容等项目中电气设备主保护和后备保护。
伊顿 保护测控装置—规格参数 |
|
---|---|
应用 | 过流 |
馈线 | |
电动机 | |
电容器 | |
电流差动 | |
弧光保护 | |
辅助电源 | 85-305Vac, 100-430Vdc |
18-75Vdc | |
开关量输入/输出 | 8/5 |
16/10 | |
通信 | IEC60870-5-103 & Modbus RTU |
Modbus TCP | |
IEC61850 |