电力系统由于各种的短路原因可引起弧光,电弧短路作为开关柜中的常见故障,电弧可以在数毫秒的时间内产生并造成破坏,如果没有及时启动断路器跳闸则可能会造成巨大的损失。要想避免弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且降低财产损失。
ArcGard电弧光保护系统,可以快速切除故障以限制故障电弧的持续时间,从根本上限制故障电弧,消除其多种效应对设备和人员的危害,降低弧光对开关设备的损坏程度,同时阻断故障的发展,从而可避免主变压器长时间遭受短路电流的冲击而损坏。
ArcGard电弧光保护系统的优势
ArcGard电弧光保护系统采用eSensor无源光学式光纤弧光传感器,与传统光电式光纤传感器不同,其特点如下:
伊顿 电弧光保护系统—规格参数 |
|
---|---|
类型 | 主单元 |
扩展单元 | |
辅助电源 |
85-305Vac, 100-430Vdc |
18-75Vdc | |
弧光传感器 | 点式传感器 |
环式传感器 | |
通信 | IEC60870-5-103 & Modbus RTU |
Modbus TCP | |
IEC61850 |