中压开关柜(一次配电)

伊顿 授权制造中压金属封闭开关设备 - xDL

授权制造中压金属封闭开关设备 - xDL 是伊顿授权盘厂制造的电力开关柜设备。该开关柜采取模块化设计,前柜和后柜可分开拼装,便于批量生产和检修,适用于电厂、变电站、工矿企业及高层建筑等场景。

核心功能

高安全性

  • 可实现完全关门操作,保障人员安全;
  • 配备五防联锁装置,可有效避免误操作;
  • 加大断路器室泄压通道,改善散热效果,从而提高安全性;

高可靠性

  • 采取金属铠装及全封闭结构设计,安全可靠;
  • 灭弧室采用陶瓷外壳,使用寿命可达 30 年;
  • 采取大爬距与复合绝缘措施,提高技术性能;
  • 符合 GB3906 及 DL404 标准。

高灵活性

  • 采取模块化设计,可实现模块或整柜的快速安装维护;
  • 采用标准化元件,兼容性强且易维护。
productfamily.specification
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close