规格
资源
支持
productfamily.specification
额定工作电流
250A-5000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
最高IP66
特性优点
纤纤外表,输电实力满满;
采用高性能绝缘材料,相与相之间六层绝缘层,绝缘更可靠;
极强的抗腐蚀能力,通过严酷的2400小时盐雾试验;
外形紧凑,灵活性高,优化现场安装空间;
系列通过CQC、CE和KEMA试验认证。
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
XAP-S 密集型母线槽
您确定吗?
您确定吗?
×
×