规格
资源
支持
productfamily.specification
额定工作电流
400A-6300A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
IP68
特性优点
全副武装,无惧环境挑战;
防水、防火、防油、防爆、防腐;
防护等级IP68,可长期于水下运行,终生免维护;
采用真空搅拌铸件技术,浇注后机械强度,具有较高的气密性及水密性;
采用专用转换接头与XAP其他产品系列转接。
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
XAP-J 系列浇注型母线槽
您确定吗?
您确定吗?
×
×