规格
资源
支持
productfamily.specification
额定工作电流
400A-5000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
IP68
耐火时长
180分钟
特性优点
精盾守护,守住消防底线;
抗紫外线和电磁干扰,抗腐蚀;
具有较高的短路耐受能力;
独特的耐火配方,防护等级IP68,无惧水与火;
通过XF/T 537标准180分钟耐火性能试验。
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
XAP-HR 系列耐火型母线槽
您确定吗?
您确定吗?
×
×