规格
资源
支持
productfamily.specification
额定工作电流
400A-6300A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
最高IP66
特性优点
超强动力,性能更胜以往;
采用高性能铜导体,导电率高;
采用Lightweight ToughRail Technology® 外壳系统设计,重量轻、机械强度高;
独创的IHD (Integral heat dissipation design)整体散热技术,多重T式散热,散热面积更宽更密;
首创的Bridge Joint Package连接技术,防止安装过程中的“虚插”或“过插”。
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
XAP-C 密集型母线槽
您确定吗?
您确定吗?
×
×