规格
资源
支持
productfamily.specification
额定工作电流
400A-5000A
额定工作电压
≤1000V AC
防护等级
最高IP66
特性优点
节能降耗,输配电更灵活;
采用高性能合金导体,母线温升低,性价比高;
采用杜邦聚酯薄膜绝缘,单层耐压10kV;
外壳采用铝镁硅合金材质,机械强度高,散热性及动热稳定性好;
系列产品通过CQC、CE和KEMA认证
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
XAP-B 系列密集型母线槽
您确定吗?
您确定吗?
×
×