规格
资源
支持
LED:
100,000 小时不间断
模块化:
操作头选择更广泛
使用场景:
多数应用
核心功能
久经考验的质量,创新系统
由于其灵活的设计,M22 系列 RMQ Titan 按钮装置适用于各种应用和流程。模块化系统使正面元件的尺寸、材料和颜色可以适应您的特定应用,通过使用双色和多色 LED,按钮能够同时显示单独的机器状态。紧急停止/紧急断电按钮适合全球使用,采用防篡改设计并配有正向打开触点。
RMQ 平面设计按钮装置
RMQ 扁平正面元件和触点元件节省使用空间设计 ,具有高度的灵活性,紧凑更具创新。它们非常坚固并且功能强大,将优雅的外观与先进的操作理念相结合,RMQ 正面元件和触点元件真正的美在于其巧妙的扁平配置。
RMQ 紧急停止按钮
Moeller 系列紧急停止按钮提供即时、安全的停机功能,以便为机器、系统和附近的人员提供保护;按键采用防篡改设计,已经过认证可在全球使用,并且在任何环境和情况下都可安全使用。
易于集成,智能通信
除了标准布线之外,RMQ Titan 系列还允许通过所有常见类型的现场总线系统轻松集成到任何自动化架构中,整个设备可通过集成的 M12 和 M8 连接器直接连接到现场总线系统,如 AS-i 或 SmartWire-DT。SmartWire-DT 布线系统使 RMQ 系列的按钮装置具有通信功能,这可确保在所有工作流程中实现更高的效率。
模块化系统,高灵活性
RMQ 扁平式按钮盒是同类产品中尺寸较小的操作设备,它为每台机器和系统的安全相关组件提供时尚的设计元素。得益于扁平的机电触点元件 RMQ Flat Rear,它可以在广泛的应用中尽可能发挥灵活性,并且易于与其他 RMQ 部件组合。
未来的人机界面
由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面,在工作环境中,新的智能设备出现在更多领域中,而不仅仅是管理和分配。
易于配置,灵活编辑
组态系统将帮助您选择和组合 RMQ 系列的各种按钮装置,借助集成的标签编辑器,可以灵活、快速、低成本地单独调整 RMQ 按钮装置。标签编辑器支持创建对于特定客户和特定项目的文档。
伊顿 Moeller 系列 - 100 年传承
伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
productfamily.specification
RMQ Titan 按钮装置型号 & 规格
点击了解我们 RMQ-Titan 按钮装置系列的各种型号。
了解更多
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
图纸
Assignment of the fixing adapter
宣传册
Control panel design guide according UL 508A
Download
Control panel design guide
(PDF 7 MB , 22/03/2020)
Modular system. Highly flexible. A sleek design.
Download
RMQ Flat Enclosure
(PDF 655 KB , 22/03/2020)
成功故事
Gormanns: Potato (R)Evolution
Download
Success story
(PDF 336 KB , 22/03/2020)
目录
Product Overview for machinery
Download
Automation Power Management command and signalling Motor Applications
(PDF 52 MB , 22/03/2020)
伊顿 按钮和指示灯RMQ-Titan 脚拍手踏开关FAK
Download
伊顿 按钮和指示灯RMQ-Titan 脚拍手踏开关FAK 产品样本
(PDF 2 MB , 30/11/2021)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 M22系列按钮和指示灯和FAK手拍脚踏开关
您确定吗?
您确定吗?
×
×