规格
资源
支持
防护等级
IP65(背面)
安装
预配置的电缆端
装配
快速 & 轻松
核心功能
紧凑型解决方案,坚固的组件
伊顿 RMQ 紧凑型按钮开关装置满足恶劣工业环境的要求。其正面和背面均具有高防护等级,使其可以直接安装在机房内。其特殊外壳设计可防止灰尘、水、清洁剂和其他细颗粒进入。
适用于恶劣环境的紧凑型紧急停止解决方案
RMQ 紧凑型解决方案系列的紧急停止按钮,是需要远程紧急停止功能的理想解决方案。由于其正面和背面均具有高防护等级,因此紧急停止按钮可以安装在机房内,例如,木材作业机器或对细尘颗粒或液体敏感的机床附近。
可靠的质量 & 创新的设计
由于伊顿的模块化系统,正面元件的尺寸、材料和颜色可以适应您的特定应用,RMQ 紧凑型解决方案提供 22 mm 和 30mm 的安装直径。
易于配置,灵活编辑
组态系统将帮助您选择和组合 RMQ 系列的各种按钮装置,借助集成的标签编辑器,可以灵活、快速、低成本地单独调整 RMQ 按钮装置。标签编辑器支持创建对于特定客户和特定项目的文档。
未来的人机界面
由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面。在工作环境中,除了管理和配送领域,新的智能设备逐渐出现在更多领域中。
伊顿 Moeller 系列 - 100 年传承
伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
伊顿 RMQ 紧凑型按钮开关装置
不止于所见
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
宣传册
Control panel design guide according UL 508A
Download
Control panel design guide
(PDF 7 MB , 22/03/2020)
Modular system. Highly flexible. A sleek design.
Download
RMQ Flat Enclosure
(PDF 655 KB , 22/03/2020)
目录
Product Overview for machinery
Download
Automation Power Management command and signalling Motor Applications
(PDF 52 MB , 22/03/2020)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 C22系列按钮和指示灯
您确定吗?
您确定吗?
×
×