型号
资源
支持
认证:
UL/CSA、CCC、ATEX
核心功能
久经考验,值得信赖:PKZM0
PKZM0 电机保护断路器可将电机从 0.16 A 切换至 32 A,短路额定值为 150 kA 至 12 A 和 50 kA 至 32 A。
结构简单,多功能:PKZM4
PKZM4 涵盖 16 A 至 63 A 的电流范围,切换容量为 50 kA。它不仅可以实现安全和简化的项目规划,还可以消除对限流器的需求。
非常适合推力和冲击致动(按压或撞击)
PKZM01 电机保护断路器用于高达 25 A 的电机,非常适合小型机器以及推力或冲击致动是优先操作方式的其他应用, 此外,还提供带紧急停止按钮的专用 IP65 和 IP40 外壳。
PKZ 是 xStart 系统的一部分
许多应用需要采用不同触点配置的辅助触点,以便实现联锁和信号发送。但是,通过使用电机起动器,可以实现更直接、更安全和更高效的控制设计。
借助 SmartWire-DT,可以轻松获得所有信息
PKZ 电机起动器组合可通过 SmartWire-DT 集成到任何自动化环境中, 通过提高数据透明度,SmartWire-DT 可提高电机保护断路器附近驱动器的效率和可靠性。
我们乐于分享的专业知识 - 伊顿 Moeller 系列
自 1932 年以来,伊顿一直在制造 PKZ 电机保护断路器, 自那时起,我们的理念和创新为电机保护的进步做出了重大贡献。在这方面,PKZ 这个名称不仅代表优异质量,而且在专家中也成为电机保护断路器的代名词。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
comparisionGoBack
×
×
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
宣传册
Maximum Cable lengths for Eaton's Protective Devices
Download
Maximum Cable lengths for Eaton's Protective Devices
(PDF 869 KB , 22/03/2020)
成功故事
Gormanns: Potato (R)Evolution
Download
Success story
(PDF 336 KB , 22/03/2020)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 PKZ 电机保护断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×