型号
资源
支持
认证:
适合全球使用(UL/CSA,包括 F 型)
SmartWire-DT:
智能自动化总线系统
标准:
电机起动器符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 第 102 部分
核心功能
带 PKZ 的 MSC 电机起动器,电流达 32 A
配有 PKZM0 断路器和 DIL 接触器的电机起动器组合能够处理高达 50 kA 的短路,并且可以使用简单的免工具插头连接器进行装配。实用的免工具插头连接器可用于高达 15.5 A 的伊顿 DOL 和反向起动器。
带 PKE 的 MSC 电机起动器,电流达 32 A
PKE 电机起动器组合可通过 SmartWire-DT 轻松集成到任何自动化环境中。数据可以直接传输到控制装置中,并在整个系统中可用,由此产生的数据透明度提高了驱动器在电机保护断路器工作环境中的效率和运行可靠性。
智能化,更加智能,SmartWire-DT
我们的智能连接系统可将布线成本降低达 85%,同时,它还可以尽可能地减少安装错误,减少规划工作,并在选择过程中提供更高的灵活性。连接的装置同时提供模拟和数字数据,例如有关机器状态、电机电流或能耗的数据。
多用途、快速且安全的布线 – 插头连接器取代布线
只需几个简单的步骤,即可将电机保护断路器、接触器和软起动器装配成一个紧凑型电机起动器组合,这种简单的连接技术消除了开关设备之间耗时且容易出错的主电路布线。
只需单击几下,即可轻松配置!
为您的应用配置正确的电机起动器组合既快速又简单,只需单击几下,即可生成完整的订单列表,包括布线组。
立即配置
伊顿 Moeller 系列 - 百年传承
伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
了解更多信息,执行更多操作
伊顿在仓储、安装和定制客户服务方面提供全面的帮助,通过降低成本、节省时间以及简化采购和订购流程,使您能够专注于您的核心优势,帮助您获得竞争优势。
MSC 电机起动器组合
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
comparisionGoBack
×
×
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
宣传册
Control panel design guide according UL 508A
Download
Control panel design guide
(PDF 7 MB , 22/03/2020)
目录
Product Overview for machinery
Download
Automation Power Management command and signalling Motor Applications
(PDF 52 MB , 22/03/2020)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 MSC 电机起动器组合
您确定吗?
您确定吗?
×
×