型号
资源
支持
防护等级:
IP67、IP69K
防篡改
符合 ISO 13850/EN 418 标准
驱动:
快速、安全
核心功能
FAK 脚踏手拍开关,坚固而安全
坚固的 FAK 系列脚踏手拍开关具有宽大且明显的启动表面,可在任何情况下快速、直观地操作。借助防篡改设计、出色的抗冲击性和非常高的防护等级(IP67、IP69K),即使在恶劣环境下,FAK 开关也能提供帮助。脚踏手拍开关具有带黄色背景的红色启动表面,特别适合用作“紧急停止按钮”。
伊顿 Moeller 系列 - 100 年传承
伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
productfamily.specification
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
宣传册
Modular system. Highly flexible. A sleek design.
Download
RMQ Flat Enclosure
(PDF 655 KB , 22/03/2020)
Real Beauty is in the system
Download
RMQ Pilot devices
(PDF 2 MB , 01/01/2019)
目录
Download
伊顿 按钮和指示灯RMQ-Titan 脚踏手拍开关FAK 产品样本
(PDF 2 MB , 08/02/2022)
Sterowanie i sygnalizacja - Katalog
Download
(PDF 39 MB , 23/06/2021)
Aparatura przemysłowa - Katalog
Download
(PDF 72 MB , 31/12/2011)
Elementi di comando e segnalazione
Download
(PDF 34 MB , 24/02/2022)
Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau
Download
Automatisieren, Befehlen und signalisieren, Motoren schlaten, schützen und antreiben, Energiemanagement
(PDF 65 MB , 22/06/2022)
Product range catalog Control, signal, and detect positions
Download
Catalog CA047003EN
(PDF 27 MB , 01/05/2022)
Produkty dla przemysłu maszynowego - Katalog
Download
(PDF 92 MB , 23/06/2021)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 FAK 脚踏手拍开关
您确定吗?
您确定吗?
×
×