型号
资源
支持
框架尺寸:
紧凑 & 强大
能源效率:
IE3 级
认证:
UL、CSA、海事、GOST
核心功能
紧凑 & 强大 - DILM 接触器
直流和交流型号的尺寸较小,但 DILM 接触器系列可对高达 170 A 的电机进行控制,并且还集成了一个辅助触点(高达 38 A)。带镜像触点的辅助 NC 适用于安全相关应用,这简化了项目规划、安装和调试。
安全管理灯负载 - DILL 照明接触器
DILL 系列基于 DILM 接触器,专门设计在三个电流范围(12 A、18 A、20 A)中切换灯具。该接触器具有高开关容量,能够处理所有类型灯具的浪涌电流,即使在长距离内也是如此。
4 极 DILMP 接触器
4 极接触器有四种尺寸,从 20 A 到 200 A,并且专门设计用于 AC 1 电路。借助统一的附件系列,也可使用所有久经考验的 3 极系列组件。接触器非常适合频繁关闭或切换电源的应用,以及加热系统和切换 4 极负载的应用。
DILK 接触器
DILK 接触器用于需要切换电容器组的无功功率补偿设备,而集成系列电阻器可以可靠地切换具有极高峰值浪涌电流(高达正常电流的 180 倍)的电容器。
DIUL 和 SDAINL 接触器组合
接触器组合系列包括高达 30 kW 的完全预布线的 DIUL 反向组合和高达 132 kW 的 SDAINL 星形-三角形组合。由于它们已经预先布线,因此安装过程快速而简单。
能源效率是当今的热门话题
通过伊顿的帮助,您的系统可以简单、快速、经济地自动符合 ErP 指令,同时显著降低您的能源成本。
伊顿 Moeller 系列 - 百年传承
伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
伊顿 DIL 接触器
强大 & 紧凑
productfamily.specification
comparisionGoBack
×
×
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
低压产品选型工具
PC端用户,
请点击这里查看第三方选型工具网页版
。
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版。
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
推荐资料
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
EOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
MOEM 电路保护和控制事业部 客户应用一览表
安装说明书
DILM…-XMV(E), XTCEXML
Download
Instruction Leaflet, Montageanweisung IL03407029Z
(PDF 1 MB , 04/04/2022)
宣传册
Control panel design guide according UL 508A
Download
Control panel design guide
(PDF 7 MB , 22/03/2020)
成功故事
Gormanns: Potato (R)Evolution
Download
Success story
(PDF 336 KB , 22/03/2020)
目录
X Start Contactor
Download
X Start Contactor Catalog
(PDF 9 MB , 10/12/2021)
电机起动器 X Start系列
Download
电机起动器 X Start系列 产品样本
(PDF 10 MB , 20/01/2022)
bdeDownloadDocument (
) bdeof 20
bdeClearSelection
×
bdeSendEmail
bdeInvalidEmail
bdeEmailNotSent
bdeEmailSent
下载
×
您已超过最大下载限制
X
Download
Close
伊顿 DIL 接触器
您确定吗?
您确定吗?
×
×