Bussmann系列 熔断器及底座

Edison 系列 Class T 熔断器

Edison's Class T current-limiting, fast-acting fuses. Provides 10X better current limitation to help prevent equipment damage caused by short-circuit events. 200 kA Interrupting rating complies with NEC Section 110.9 for today’s large capacity systems. Small, space-saving fuses provide a high degree of current limitation on short-circuits for excellent component protection.

核心功能

  • 主回路用
  • 防错型熔断器
  • 200kA 分断能力
  • 250V 交流或 600V 交流电压分别满足不同的应用需求
  • 采用单独的过载和短路保护熔体,可提供延时熔断功能,允许选择额定电流接近 1.25 倍电机满负载电流 (FLA) 的熔断器,并兼具出色的短路保护功能
  • UL 和 CSA 认证

Edison Class T 熔断器的优点

耐受过载和循环负载电流的能力极佳

Bussmann 系列熔断器原理

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    bdeDownloadDocument () bdeof 20
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题