Bussmann系列 熔断器及底座

Edison 系列 Class L 熔断器

Edison Class L fuses, Catalog Numbers LCL time-delay or LCU fast acting are recommended for high capacity main, feeder or branch circuits in power distribution systems and for special applications such as system upgrading or installation ahead of network protectors.

核心功能

  • 双熔体、限流、延时熔断器
  • 延时熔断器可在 5 倍额定电流下提供最短·10s 的延时熔断特性,用于高负载电机时,允许选择容量接近电机额定电流的型号
  • 额定电流范围介于 601 至 6000A
  • UL 和 CSA 认证(出厂时检查分断能力)

Edison 系列 Class L 熔断器的优点

尤其适合保护配电系统中的高容量主馈线或主回路,以及用于系统升级等特殊应用场合,安装在电网保护器的前面

Bussmann 系列熔断器原理

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    bdeDownloadDocument () bdeof 20
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题