Bussmann系列 熔断器及底座

Edison 系列 Class G 熔断器

Edison's SEC type fuses are UL Class G and provide fast-acting (1/2-6 A) and time-delay (7-60 A) characteristics for circuit protection needs. SEC fuses are size rejecting in terms of their overall length thereby aiding in the prevention of overfusing

核心功能

  • Edison 的 SEC UL Class G 熔断器为组件和主回路提供限流保护
  • 100kA 分断能力
  • 1/2-6 A 规格为快断型,而 7-60 A 规格则为延时型,并具有防错功能
  • 直径为 13/32",长度与额定电流有关,介于 1-5/16" 到 2-1/4" 之间
  • 长度防错功能有助于防止装入规格过大的熔体
  • UL 认证和 CSA 认证
  • 符合 CE 和 RoHS 标准

Edison 系列 Class G 熔断器的优点

为存在高短路电流的系统提供经济高效的主回路熔断保护

Bussmann 系列熔断器原理

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    bdeDownloadDocument () bdeof 20
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题