可选功能:
最高额定电压 | 600 Vac |
持续通电电流 | 100-800A |
分断能力 | 240 Vac:分断能力 200 kA 240 Vac:分断能力 100-200 kA 480Y/277 Vac:分断能力 200 kA 480Y/277 Vac:分断能力 200 kA |
NEMA | PB-1 |
第三方批准/认可 | UL 67 / CSA |
进线方式 | 可顶部和底部进线 |
外壳类型 | NEMA 类型 1(也可提供 3R、4、12 型号) |
室内型号的标准宽度尺寸* | 40 英寸 |
室内型号的标准深度尺寸* | 5.75 英寸 |
室内型号的标准高度尺寸* | 57 或 73 英寸 |
保护装置 | UL 98 类封闭式,前端固定式开关 |
装置安装方式 | 螺栓紧固式 |