Bussmann 系列封闭式旋转隔离开关提供了一种易于安装的电源开关解决方案。封闭式紧凑型电路保护器 (CCP) 是市场上的超小型保护器产品,可增强保护以及提高面板的短路额定电流 (SCCR),提供额定电流为 30A 的 Class CC 熔断器型;以及额定电流为 60A 及以下的 Class CF 熔断器型。其他 UL 98 类的可选产品包括 1200A 及以下的非熔断型,以及 800A 及以下的 Class L 熔断型。UL 508 类负载隔离开关用于在电机应用中提供控制和隔离措施。
Specifications on the 30 to 400 amp Compact Circuit Protector UL 98 disconnect switches available in 1-, 2-, and 3-pole versions. Accessories include front and side rotary operating versions, a variety of lugs and more for enhanced application flexibility.
Specifications on the 1- and 2-pole 30 and 60 amp enclosed UL 98 disconnect switches available in NEMA 1, 3R, 4X, 4X plastic, 4X stainless and 12 enclosures. 30 amp versions utilize Class CC fuses, 60 amp version utilizess UL Class CF CUBEFuse.