Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class H(K) 熔断器

基本保护能力为 250Vac (NON) 和 600Vac (NOS),额定电流介于 1/8a -600A 之间的一次性通用型熔断器

核心功能

  • 通用熔断器
  • 非限流型
  • 经过 UL 的一次性熔断器

Class H(K) 熔断器的优点

成本低,可为断路发生率较低的电路提供基本保护。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    bdeDownloadDocument () bdeof 20
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题