Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class H(K) 熔断器底座及支持件

伊顿的 Bussmann® 系列配电熔断底座 (PDFB) 将熔断器底座与配电模块融为一体。这种专利设计可简化配电盘布局,节省高达 57% 的配电盘空间。此外,还可降低库存成本,将所需的安装时间与人力减少 33%。Bussmann 系列 PDFB 可采用 Class H(K) 圆帽式熔断器。60 A 及以下的 PDFB 可选用 DIN 导轨安装和面板安装方式,以方便安装。此外,PDFB 使用的接线更少,可降低功耗以及配电盘的整体工作温度。

核心功能

  • 具有 1 极、2 极和 3 极的拼装结构,满足库存备货灵活性要求
  • 底座采用模数化结构设计,在安装现场无需使用特殊的工具即可实现多极拼装,从而降低备货库存及减少安装和组装的工时
  • 适合 DIN 导轨及面板安装,使得一款产品兼容不同应用场景,降低库存备货成本
  • 宽度小于市场同类产品,可节省面板空间。
  • 可选的 IP20 防触电透明盖配备上锁/挂牌功能,以提高安全性。
  • 利用底座和透明罩上的可视化标签,可轻松对线路进行标识。
  • 一体式对接设计,在使用现场可将多个极扣接到一起,提高应用灵活性
  • 设计符合 UL 标准对工业控制电路爬电长度和间隙的要求(UL 508 和 UL 845)

简化竞品替换

Bussmann 系列 Class H(K)、J 和 R 配电用熔断器底座概述

productfamily.specification
0
分类标准
()
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题