Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class CC 熔断器底座及支持件

Bussmann 系列 Class CC 熔断器为行业中 Class CC 类别熔断器树立了产品性能上的标准。  因卓越产品性能著称的 Bussmann 拥有合适的产品符合您的线路和设备保护要求。  这些主线路用 600V,200,000A 分断能力的熔断器,以 UL 体系内最小的尺寸规格提供了优秀的保护功能。选择我们的Low-Peak LP-CC 系列熔断器为系统提供基础性保护,延时型 FNQ-R 系列熔断器为您的控制变压器或类似应用提供保护,或者 KTK-R Limitron 熔断器为照明回路等专门的线路提供快断型保护。

核心功能

  • 具有 1 极、2 极和 3 极的拼装结构,满足库存备货灵活性要求
  • 底座采用模数化结构设计,在使用安装现场可以在无需特殊的工具条件下实现多极拼装,从而降低备货库存及减少安装和组装的工时
  • 适合DIN 导轨及面板安装,使得一款产品兼容不同应用场景,降低库存备货成本。紧凑性的安装尺寸、较小的安装空间
  • 利用底座防护罩上的可视化标签,可轻松实现线路的识别
  • 可选配的透明罩防护等级为 IP20,防触摸带电,可上锁/挂牌,带有断路指示,安全性更高
  • 多种端子可供选择,满足多种应用需求,包括 1/4 英寸铲型快接端子,面板装配更快捷
  • 采用镀锡双金属铜熔断器固定夹,抗疲劳性显著优于传统的弹簧铜材料

竞争产品型号替代 Made Simple

Bussmann series CCP2 product line overview

productfamily.specification
0
分类标准
()
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题