使用类别
gG、gFF、aM
额定电压
400、500、690 Vac
额定电流
2 至 1250 A

双指示系统

伊顿 Bussmann 系列双指示系统可提供清晰的指示,确保极可靠的本地和远程信号传输,从而降低熔断器的更换成本和时间。

可提供绝缘金属盖板和挂钩

伊顿 Bussmann 系列 NH 型熔断器可选配绝缘金属盖板和挂钩(IMGL)。绝缘盖板与挂钩与带电部件隔离,可提供额外的防触电安全保护。

伊顿 Bussmann 系列低压 NH 型熔断器概述视频

productfamily.specification
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features

Bussmann 系列低压 NH 型熔断器

单击下面的链接,访问 Bussmann 系列 NH 型低压熔断器的产品技术信息
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close