熔断器本体尺寸
10 x 38、14 x 51、22 x 58 mm
额定电压
400、500、690 Vac
额定电流
0.25 到 125 A

提供可选的撞击装置

伊顿 Bussmann 系列低压 IEC 圆柱型熔断器配备撞击装置,用于远程监控熔断器,以在需要时快速更换,节省维护成本。该撞击装置还可以触发匹配的微动开关,用于远程熔断器熔断指示。

兼容的熔断器支持件

伊顿 Bussmann 系列低压模数化熔断器支持件与我们的 IEC 圆柱型熔断器系列兼容。

伊顿 Bussmann 系列低压 IEC 圆柱型熔断器概述

productfamily.specification
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features

Bussmann 系列 IEC 低压圆柱型熔断器

单击下面的链接,访问 Bussmann 系列 IEC 低压圆柱型熔断器的产品技术信息
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close